ETHERLINE® Cat.7

Posa fissa

Cavo Ethernet industriale Cat.7 per installazione fissa; privo di alogeni, guaina esterna in PVC o PUR, design 4x2xAWG22/1

  • Cavo Industrial Ethernet
  • Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
  • Cat.7 adatto per 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguenteResistenza meccanicainterferenzeResistente ai raggi UV

PROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna priva di alogeni
2170476
ETHERLINE® Cat.7 H4 x 2 x AWG22/11,58.75399
Guaina esterna in PUR, priva di alogeni
2170475
ETHERLINE® Cat.7 P4 x 2 x AWG22/11,58.75391
Guaina esterna in PVC
2170474
ETHERLINE® Cat.7 Y4 x 2 x AWG22/11,58.75398
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Lunghezza cavo max per 100 Mbit/s fino a 10 Gbit/s = 100 m
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
  • Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente
  • La guaina in PVC resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame, AWG 22
  • Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 150 mm

Impedenza caratteristica

  • 100 Ohm a 1 - 100 MHz

Campo di temperatura

  • Cavo con guaina isolante in PVC Posa fissa: da -30°C a +80°C Mobile: da -5°C a +50°C
  • cavo privo di alogeni
    Posa fissa: -25°C to +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.