Eshop

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

PROFINET Patchcord RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo A, Cat.5, connettore RJ45, PVC

  • Basata su 2170893
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenze

PROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta RJ45 e spina dritta RJ45
2171178
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ450,515,2
2171179
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45130,4
2171180
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45260,8
2171181
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-RJ45391,2
2171182
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ455152
2171183
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ4510304
2171184
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ4520608
spina dritta RJ45 ed estremità cavo libera
2171185
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-OE0,515,2
2171186
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171187
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171188
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171189
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-OE5152
2171190
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE10304
2171191
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-OE20608
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Posa fissa
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Adatto per l'impiego nel settore industriale
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)

Costruzione

  • Conduttore rigido, 2x2x AWG22/1
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo patch precablato con connettori RJ45

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Durante l'installazione: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Grado di protezione

  • IP20

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -20 °C a +60 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet