ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC

Posa mobile

Cavo Ethernet flessibile Cat.6A con struttura Fast Connect, per applicazioni con spazi limitati e brevi distanze di trasmissione.

CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePer esternoAutoestinguenteTempo di montaggiointerferenzeResistente ai raggi UV

CEcRUusECOLAB

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

2170588
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62972
2170589
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62973
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La struttura "Fast Connect" con guaina interna e la croce di separazione riduce notevolmente il tempo di cablaggio del cavo, inoltre non necessita della costosa lavorazione della schermatura. Offre anche un'ottimale schermatura delle coppie tra loro.
  • Protezione aggiuntiva EMC grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame con elevata copertura. (SF/UTP).
  • La certificazione UL, come da scheda tecnica, permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
  • Per la trasmissione di segnali analogici o digitali con frequenza fino a 500 MHz.
  • Disponibile con guaina esterna in PVC o FRNC privo di alogeni

Applicazione

  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • La variante \"FLEX\" con sezione conduttore ridotta è idonea per applicazioni con spazi ristretti.
  • Per posa mobile.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, bagnati e umidi.
  • Utilizzabile in molti modi a seconda del materiale della guaina.

Norm references / Approvals

  • Certificato AWM per USA e Canada
  • Autoestinguenza secondo IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Resistente ai raggi UV, UL SUN RES

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Guaina interna in mescola priva di alogeni
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PVC o FRNC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Flessibile: 8 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6

Campo di temperatura

  • Cavo con guaina FRNC
    Posa fissa: da -25°C a +80°C
    Cavo con guaina in PVC
    Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -5°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.