- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di guaine protettive per cavi in metallo + guaina isolante
- Flessibile metallica con guaina isolante a parete spessa
Flessibile metallica con guaina isolante a parete spessa
I più venduti della categoria


SILVYN COMPACT PG 16 NPB
SILVYN COMPACT PG 16 NPB
61803818
SILVYN® COMPACT PG - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN LTPG-M 25X1.5 NPB
SILVYN LTPG-M 25X1.5 NPB
55510250
SILVYN® LTPG-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69

SILVYN HTDL 1/2IN 16.1X21.1 BK 60M
SILVYN HTDL 1/2IN 16.1X21.1 BK 60M
61814200
SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC

SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB
61803854
SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
61803842
SILVYN® COMPACT NPT - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
61744229
SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico

SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
64400200
SILVYN® HFX è un tubo a tenuta stagna, resistente agli agenti chimici con profilo interbloccato e un rivestimento in PUR

SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB
SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB
55510440
SILVYN® LTPW-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69

SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
55510610
SILVYN® LTPS-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69

SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M
SILVYN OR 3/8IN 12.6X17.8 BK 75M
61712840
SILVYN® OR è un tubo a tenuta stagna, resistente all'olio con profilo interbloccato e un rivestimento speciale in PVC

SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
61712470
SILVYN® EF è un tubo a tenuta stagna, con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC grigio

SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
55503472
SILVYN® LCS-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata

SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1
SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1
55502001
SILVYN® LGF-2-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo in installazioni fisse

SILVYN LCCH-2 16/13X17 BK 25M
SILVYN LCCH-2 16/13X17 BK 25M
61804794
SILVYN® LCCH-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna privo di alogeni
- SILVYN® HTDL
- SILVYN® EF
- SILVYN® OR
- SILVYN® HCX
- SILVYN® HFX
- SILVYN® COMPACT M
- SILVYN® COMPACT PG
- SILVYN® COMPACT NPT
- SILVYN® LTP
- SILVYN® LTPG-M
- SILVYN® LTPS-M
- SILVYN® LTP 45° M
- SILVYN® LTP 90° M
- SILVYN® LTP-C
- SILVYN® LTP-E
- SILVYN® Guarnizione piatta