- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di guaine protettive per cavi in metallo + guaina isolante
- Flessibile metallica con guaina isolante a parete sottile
Flessibile metallica con guaina isolante a parete sottile
I più venduti della categoria


SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
55503472
SILVYN® LCS-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata

SILVYN LCG-M 16X1.5/1
SILVYN LCG-M 16X1.5/1
55503221
SILVYN® LCG-M è un raccordo per guaine in ottone in grado di offrire un grado di protezione IP65 con la guarnizione di pressione integrata.

SILVYN LCW-M 20X1.5/2
SILVYN LCW-M 20X1.5/2
55503231
SILVYN® LCW-M è un raccordo per tubo angolare in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata

SILVYN LGF-2-M 12X1.5
SILVYN LGF-2-M 12X1.5
55501981
SILVYN® LGF-2-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo in installazioni fisse

SILVYN LCCH-2 20/16.9X21.5 BK 25M
SILVYN LCCH-2 20/16.9X21.5 BK 25M
61804795
SILVYN® LCCH-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna privo di alogeni

SILVYN LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
SILVYN LCC-2 25/21.1X26.0 BK 10M
61737355
SILVYN® LCC-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna

SILVYN LGS-2-M 20X1.5/1
SILVYN LGS-2-M 20X1.5/1
55502023
SILVYN® LGS-2-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato per l'installazione con movimenti torsionali

SILVYN LGS-2 PG 7
SILVYN LGS-2 PG 7
55502710
SILVYN® LGS-2 è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato per l'installazione con movimenti torsionali

SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB
61803854
SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
61803842
SILVYN® COMPACT NPT - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN COMPACT PG 16 NPB
SILVYN COMPACT PG 16 NPB
61803818
SILVYN® COMPACT PG - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
61744229
SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico

SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK
SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK
61814711
SILVYN® FCE-V0 è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in poliuretano (PUR) di prima qualità

SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
64400200
SILVYN® HFX è un tubo a tenuta stagna, resistente agli agenti chimici con profilo interbloccato e un rivestimento in PUR
- SILVYN® LCC-2
- SILVYN® LCCH-2
- SILVYN® LGF-2-M
- SILVYN® LGS-2-M
- SILVYN® LGS-2
- SILVYN® LCG-M
- SILVYN® LCW-M
- SILVYN® LCS-M
- SILVYN® LCC-C
- SILVYN® LCC-E