SILVYN® COMPACT M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Oops, an error occurred! Code: 2024122206442170772621
Codice articolo Filettatura metricaAdatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFXAdatto per SILVYN® HIPROJACKETPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® COMPACT M
6180384616 x 1,55/16"-10
61803800
16 x 1,53/8"1310
6180384720 x 1,55/16"-10
61803801
20 x 1,53/8"-10
61803802
20 x 1,51/2"1610
61803803
25 x 1,53/4"225
61803804
32 x 1,51"255
61803805
40 x 1,51 1/4"352
61803806
50 x 1,51 1/2"382
61803807
63 x 1,52"512
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1,55/16"-10
61803850
16 x 1,53/8"1310
61803849
20 x 1,55/16"-10
61803851
20 x 1,53/8"-10
61803852
20 x 1,51/2"1610
61803853
25 x 1,53/4"225
61803854
32 x 1,51"255
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1,53/8"1310
61803809
20 x 1,53/8"-10
61803810
20 x 1,51/2"1610
61803811
25 x 1,53/4"225
61803812
32 x 1,51"255
61803813
40 x 1,51 1/4"352
61803814
50 x 1,51 1/2"382
61803815
63 x 1,52"512
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Applicazione salvaspazio
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • Elevata resistenza a trazione
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX
  • Ingegneria meccanica
  • Applicazioni ferroviarie

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Note

  • Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Grado di protezione

  • IP 66
    IP 67

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Anello di tenuta: Poliammide
    O-ring: NBR

Campo di temperatura

  • da -45°C a +105°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Su richiesta

  • Disponibile in acciaio inox

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL 514B

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.