Eshop

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo

affidabilitàTensioneinterferenzeResistente alla temperatura

CECULUScRUusDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ esterno (mm), da - aØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07,5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
SKINTOP® MS-SC-M - in ottone senza piombo
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Adatto per cavi con o senza guaina interna
  • Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
  • Montaggio semplificato

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Telecomunicazioni
  • Industria meccanica e impiantistica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Automazione industriale

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Note

  • Disponibile in acciaio inox V2A

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.