EPIC® TB-H-BE 24
Per un cablaggio comodo e chiaro nel quadro elettrico. Montaggio nella base da pannello.
La matrice standard può essere collegata a matrici maschio H-BE in custodie ed è idonea per l’impiego in quadri elettrici e nella costruzione di macchinari ed impianti.
Connettore per quadro elettrico
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Sono costruiti con la stessa tecnologia degli inserti standard H-BE e trovano impiego all'interno dei quadri elettrici
- Vanno utilizzati in accoppiamento con inserti maschio H-BE e le rispettive custodie volanti
- ESEMPIO: Fissaggio laterale = "sinistro" significa che il montaggio dell'inserto deve essere fatto sulla parete sinistra del quadro elettrico. In questa condizione il conduttore di terra (PE) e il PIN 1, si trovano in alto
Applicazione
- Costruzione di quadri elettrici
- Impianti industriali
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 24 + PE
Tipologia del contatto
- A vite: 0.5 - 4.0 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 13
Cicli di innesto
- 200
Testato VDE
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
