Eshop

EPIC® H-BE 6 Kit

CSARUVDE

Made in Germany; Kit integrati; Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

Tensione Nominale (V)
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corrente nominale (A)
CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A

Numero di contatti
6 + PE

EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-BE 6 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 6
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009635
1
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20

Caratteristiche

  • Inserto maschio EPIC® H-BE 6 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante EPIC® H-B 6
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009636
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS AG

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 6 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da pannello EPIC® H-B 6
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009637
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 6 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Base da parete EPIC® H-B 6
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009638
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20

Caratteristiche

  • Inserto femmina EPIC® H-BE 6 collegamento a vite
  • Morsetto con protezione sul conduttore
  • Custodia volante con leva EPIC® H-B 6
Codice articoloPezzi / confezioneUnità di basePrezzo di base
75009639
1