Eshop

EPIC® TOOL DIE MC 3.6 torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Inserto per crimpare in sicurezza i contatti EPIC® per una trasmissione di potenza sicura e di lunga durata

Inserto di crimpatura per contatti torniti della serie EPIC® MC 3.6

Codice articolo Descrizione articoloSezione (min) in mm²Sezione (max) in mm²Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

11147110
EPIC® TOOL DIE MC 3.6 torniti 1,5-2,5mm²1,52,51
11147120
EPIC® TOOL DIE MC 3.6 torniti 4,0 - 10mm²4101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Cablatori
  • Servizio Tecnico

Caratteristiche del prodotto

  • Inserto di crimpatura per contatti torniti della serie EPIC® MC 3.6
  • Per l’utilizzo nella pinza a crimpare manuale o nella macchina pneumatica a crimpare
  • Inserire semplicemente nella pinza a crimpare e fissare con le 2 viti
  • Quattro diversi campi di sezioni a crimpare

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.