Eshop

EPIC® Contatti M17

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti EPIC® M17 per serie di connettori circolari M17

Made in Germany

Codice articolo Descrizione articoloVersionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti da 0,6 mm, presa, a crimpare
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contatti da 1 mm, presa, a crimpare
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423123
M17 BCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00.5-1.0mm²10
Contatti da 2 mm, presa, a crimpare
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10
Contatti da 0,6 mm, maschio, a crimpare
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contatti da 1 mm, maschio, a crimpare
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
Contatti da 2 mm, maschio, a crimpare
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.