
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- Contatti, strumenti, accessori EPIC® M17
- EPIC® Accessori M17
EPIC® Accessori M17
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Accessori EPIC® M17 per serie di connettori circolari M17
Made in Germany


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

Coaxial - RG-174 A/U
Coaxial - RG-174 A/U
2170001
Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C

Coaxial - RG-174 A/U
Coaxial - RG-174 A/U
2170001
Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
1119852
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
2170934
Cavo Ethernet industriale Cat.7 per impiego flessibile; 4 coppie; guaina esterna in PUR con omologazione UL; struttura 4x2xAWG26/7

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
| Codice articolo | Versione | Inserti | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori | ||||||
44423148
| per custodia G4 tipo M17 | Controdado M18x0,75 | 10 | |||
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.