FLEXIMARK® Portacaratteri PTE

Portacaratteri PTE FLEXIMARK® per la marcatura di cavi con strisce di caratteri o etichette bianche. I portacaratteri vengono fissati al cavo con fascette fermacavo.

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente agli acidiResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (mm)Altezza massima del supporto (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Supporti portacaratteri PTE
83259960
FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)15000611
83252081
FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR sacchetto2859,5101
83252084
FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR sacchetto10009,5101
83259961
FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)150009,511
83252028
FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR sacchetto28512101
83252027
FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR sacchetto100012101
83259952
FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)100001211
83251060
FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR sacchetto28519101
83259953
FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)50001911
83251061
FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR sacchetto100019101
83259954
FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)50002511
Accessori per supporto portacaratteri PTE 9,5 mm
83252005bottone di chiusura mini FLEXIMARK® FLKA 5206 YE--5001
83252020Tappo mini FLEXIMARK® FLG 5242 YE--1001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione aggiuntiva contro i raggi UV e a diverse sostanze chimiche
  • Garantiscono una elevata flessibilità: gli alloggiamenti carattere possono essere tagliati alla lunghezza desiderata

Applicazione

  • Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
  • Per marcatura di cavi/passerelle
  • Assemblare con fascette per cavi da 2.6 mm o fissare con viti e rivetti quando si usano tappi terminali

Incluso

  • Disponibile in borsa plastica o in box (vedi immagine): i portacaratteri nella borsa plastica sono già pretagliati ad una dimensione particolare

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Materiale

  • Polietilene privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -75°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.