FLEXIMARK® Cablelabel LAM

FLEXIMARK® Etichetta cavi LAM - marcatura semplice "in loco”

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniTempo di montaggioResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83260197
Etichetta cavo FLEXIMARK® LAM 48-10 YEgiallo10.0 x 48.01001
83260198
Etichetta cavo FLEXIMARK® LAM 55-15 YEgiallo15.0 x 55.01001
83260199
Etichetta cavo FLEXIMARK® LAM 85-15 YEgiallo15.0 x 85.01001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il film di laminazione protegge il testo dagli agenti atmosferici e dall'abrasione
  • Versatile sistema di marcatura, ad es. con un evidenziatore o con i nastri Dymo® (larghezza 6 e 9 mm)
  • La scatola maneggevole contiene 100 marcatori e può essere facilmente fissata alle cinture

Applicazione

  • For cable marking
  • Per la marcatura in campo
  • Per uso interno
  • Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica

Caratteristiche del prodotto

  • L’azione prolungata di calore e raggi UV può comportare lo scolorimento del prodotto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Giallo

Materiale

  • Etichetta: polipropilene stabilizzato ai raggi UV senza alogeni (PP)
  • Foglio laminato: poliestere senza alogeni e resistente ai raggi UV (0-PET)

Campo di temperatura

  • da -10°C a +60°C
  • Temperatura di lavoro minima: +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.