Eshop

Pinza FLEXIMARK® FL52ERA

Codice articolo Descrizione articoloPortacaratteriContenuto (unità)Unità di base

Prezzo di base

83252047
pinza FLEXIMARK® FL52ERA6 / 9,5 / 121
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Foratura precisa e centrata
  • Dispositivo che consente la punzonatura precisa di fori per fascette fermacavo larghe 2,5mm
  • Può essere usata anche tranciare alla lunghezza desiderata i portacaratteri
  • Peso ridotto, ergonomica

Applicazione

  • Speciali pinze fustellatrici per portacaratteri PTE e PGS con larghezza 6-12 mm

Note

  • Le matrici di taglio e punzonatura possono essere sostituite
  • Per i caratteri con larghezza 19 mm utilizzare l'utensile FL 52 A (art. 83252024)
  • Ulteriori ricambi disponibili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.