EPIC® H-B 16 SGRLH

Robusta custodia industriale

La custodia alta in metallo è costituita da 2 leve doppie e 2 ingressi cavo ed è appositamente concepita per la costruzione di macchinari ed impianti.

  • Maggior spazio interno per il cablaggio
  • Per inserire facilmente 2 cavi
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionMPGUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: base da parete (2 ingressi cavo, leva doppia, versione alta)
70086200
H-B 16 SGRLH 21-215
79086200
H-B 16 SGRLH M2525-5
79086400
H-B 16 SGRLH M3232-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni
  • Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello, versione alta
  • Leva doppia
  • 2 ingressi cavo laterali

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.