EPIC® DATA M12-InCable-RJ45

Con questo adattatore di alta qualità è possibile collegare cavi patch RJ45 e cavi patch M12 in pochissimo tempo. Non è necessario ricablare i sistemi in modo dispendioso: è sufficiente un semplice innesto, a destra e a sinistra, per ottenere una trasmissione dei dati immediata e stabile. L'adattatore è adatto agli ambienti industriali difficili ed è disponibile in versione codificata M12D o M12X.

Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotti

EtherNetIP

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

7433500230
7433500231
7433500228
7433500229
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Funziona come adattatore tra un cavo patch RJ45 e un cavo patch M12 (con codifica D o X).
  • Facile integrazione nei sistemi esistenti senza dover ripianificare il cablaggio, con conseguente risparmio di tempo durante l'installazione.
  • Per una trasmissione dati stabile e ininterrotta tra diversi tipi di connettore.
  • Custodia in robusto poliammide.
  • Bassa resistenza di contatto sul connettore M12 grazie ai contatti in ottone placcati in oro e resistenti alla corrosione.

Applicazione

  • Per l'utilizzo in reti di automazione basate su Ethernet.
  • In particolare per il cablaggio di sensori-attuatori, sistemi di controllo e reti.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Grado di protezione

  • IP 67

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.