Contatti maschio EPIC® POWER LS1

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti maschio EPIC® POWER LS1

  • Tutte le versioni sono placcate oro
  • Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaResistente all'olioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti da 1 mm, maschio, a crimpare
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F7100
Contatti da 2 mm, maschio, a crimpare
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm maschio 4,0mm²per LS1 F6, F7100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.