Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23

Contatti, strumenti, accessori per connettore circolare M23

Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

  • Tutte le versioni sono placcate oro
  • Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente all'olioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti da 1 mm, presa, a crimpare, per inserti D-Sub
44423356
Contatti torniti D-SUB 1.0 mm²1mm femmina a crimpare 0,25-1,0mm²M23 inserti D-Sub100
Contatti da 1 mm, presa
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm femmina slot 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm femmina slot 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
Contatti da 2 mm, presa
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,52mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72401600
-2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm femmina a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm femmina a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.