- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Collegamento e crimpatura
- Capicorda ad occhiello
- Capocorda a occhiello V2A
Capocorda a occhiello V2A



Capocorda a occhiello in acciaio inox V2A, resistente al calore fino a +400°C, per l'impiego con ÖLFLEX® HEAT, disponibile in diverse dimensioni.
No data available for display
No data available for display
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resiste a temperature fino a +400°C.
- Compatibile con cavi/conduttori unipolari ÖLFLEX® HEAT ugualmente resistenti al calore.
- Adatto all'impiego con crimpatrice KLAUKE.
- La superficie di montaggio piatta e la lavorazione precisa semplificano il processo di crimpaggio.
Applicazione
- Per realizzare un collegamento a crimpare sicuro con cavi tondi multifilari e a filo sottile delle classi 2 e 5 secondo DIN EN 60228.
- Resistente alla corrosione e agli acidi.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame
Materiale
- Acciaio inossidabile V2A
Campo di temperatura
- Temperatura (max) +400°C
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.