capicorda senza saldatura KB
Capicorda non isolati/morsetti senza saldatura a norma DIN 46234, rame elettrolitico di prima qualità per buona conduttività, resistenza minima
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per collegamenti precisi e semplici da lavorare
- In tal modo, migliore conducizione elettrica (resistenza minima)
Applicazione
- Per cavi con conduttori di categoria 2,5 e 6
- Quadri elettrici e impiantistica
- Veicoli su rotaia e filobus
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo VG 88710
- Forma ad anello DIN 46234 (versioni contrassegnate con * non sono conformi a DIN 46234)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini per conduttori di rame
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Class-Description: Capocorda a crimpare per conduttore Cu
Note
- s = spessore del materiale
Materiale
- Rame elettrolitico di alto valore per buona conducibilità
Campo di temperatura
- Campo d'impiego a lungo termine fino a +120°C
- * Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.