PEW 12 Utensile universale

PEW 12: pinze a pressione universali con ganasce interscambiabili, movimento di bloccaggio parallelo delle ganasce, prodotte in Germania, design ergonomico

Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Pinza
61813807
PEW 12 senza inserti1
61814610PEW 12S senza inserti1
61813819Valigia per PEW 121
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • The desk bracket is used to fix the crimping tool at the workstation. This makes crimping operations more efficient and less tedious.
  • Chiusura ganascia parallela
  • Impugnatura ergonomica
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Applicazione

  • Compatibile con tutte le ganasce per la pinza a crimpare manuale PEW 12
  • Per la crimpatura di praticamente tutti i collegamenti a crimpare con sezioni dei conduttori 0,08-95 mm²

Caratteristiche del prodotto

  • La versione PEW 12S ha un angolo di apertura più ampio ed è quindi concepita per gli stampi di crimpatura PEW 12S più grandi (ved. descrizione articolo stampi di crimpatura)

Incluso

  • 61813807: Crimpatrice PEW 12 senza custodia ed inserti
    61813819: Custodia per 15 inserti e 4 posizionatori
  • Valigetta vuota con partizioni per 15 inserti a crimpare e 4 locatori

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Colore standard

  • Brunito
  • Crimpatrice cromata disponibile su richiesta (no. articolo 61813800)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.