E-PEW 12 Attrezzo multi-uso

E-PEW 12: dispositivo di crimpatura ad azionamento elettromeccanico con batteria agli ioni di litio - può essere combinato con gli stampi di crimpatura della pinza a crimpare manuale PEW 12

Codice articolo Descrizione articoloPeso kgUnità di base

Prezzo di base

61813817
E-PEW 124,7
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Attrezzo elettromeccanico con batteria Li-Ion
  • Sicuro, affidabile, manutenzione minima
  • Preciso posizionamento dei contatti tramite piccoli colpi
  • Quickstop, evita una pressione eccessiva
  • Monitoraggio del processo tramite display multifunzione:
    - Stato di carica della batteria
    - Visualizzazione degli intervalli di manutenzione
    - Funzione di avviso contro surriscaldamento / sovraccarico

Applicazione

  • Compatibile con tutte le ganasce per la pinza a crimpare manuale PEW 12
  • Per la crimpatura di praticamente tutti i collegamenti a crimpare con sezioni dei conduttori 0,08-95 mm²
  • Various applications in the cable assembly

Incluso

  • Fornito in valigetta di plastica (500 x 420 x 125 mm)
  • Strumento senza crimpaggio e locatori
  • Incluso batteria e caricabatteria

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Colore standard

  • Nero

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.