Capicorda isolati

Capicorda isolati Easy-Entry (capicorda ad occhiello, capicorda a forcella (stratta), capicorda a forcella con flangia, puntalini rigidi, connettore circolare, giuntafilo intermedio per capocorda faston femmina, giunto terminale)

Privo di alogeni

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Certificazione ULPiolino di collegamentoColoriInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Capocorda ad occhiello
63104010
L-RZ 30.25 - 0.75noM 3verdePEW 12.064100
63104020
L-RZ 40.25 - 0.75noM 4verdePEW 12.064100
63104030
L-RZ 50.25 - 0.75noM 5verdePEW 12.064100
63104040
L-RA 30.5 - 1.5noM 3rossoPEW 12.060100
63104050
L-RA 350.5 - 1.5sìM 3,5rossoPEW 12.060100
63104060
L-RA 40.5 - 1.5sìM 4rossoPEW 12.060100
63104070
L-RA 50.5 - 1.5sìM 5rossoPEW 12.060100
63104080
L-RA 60.5 - 1.5sìM 6rossoPEW 12.060100
63104160
L-RB 31.5 - 2.5noM 3bluPEW 12.060100
63104170
L-RB 41.5 - 2.5sìM 4bluPEW 12.060100
63104180
L-RB 51.5 - 2.5sìM 5bluPEW 12.060100
63104190
L-RB 61.5 - 2.5sìM 6bluPEW 12.060100
63104200
L-RB 81.5 - 2.5sìM 8bluPEW 12.060100
63104340
L-RC 44 - 6sìM 4gialloPEW 12.060100
63104350
L-RC 54 - 6sìM 5gialloPEW 12.06050
63104360
L-RC 64 - 6sìM 6gialloPEW 12.06050
63104370
L-RC 84 - 6sìM 8gialloPEW 12.060100
63104380
L-RC 104 - 6sìM 10gialloPEW 12.06050
Capocorda a forcella
63105010
L-RZ 3 F0.25 - 0.75noM 3verdePEW 12.064100
63105020
L-RZ 4 F0.25 - 0.75noM 4verdePEW 12.064100
63105050
L-RA 4 F0.5 - 1.5sìM 4rossoPEW 12.060100
63105060
L-RA 5 F0.5 - 1.5sìM 5rossoPEW 12.060100
63105070
L-RA 6 F0.5 - 1.5sìM 6rossoPEW 12.060100
63105130
L-RB 4 F1.5 - 2.5sìM 4bluPEW 12.060100
63105140
L-RB 5 F1.5 - 2.5sìM 5bluPEW 12.060100
63105150
L-RB 6 F1.5 - 2.5sìM 6bluPEW 12.060100
63105210
L-RC 4 F4 - 6sìM 4gialloPEW 12.060100
63105220
L-RC 5 F4 - 6sìM 5gialloPEW 12.060100
63105230
L-RC 6 F4 - 6sìM 6gialloPEW 12.06050
63105040
L-RA 35 F0.5 - 1.5sìM 3,5rossoPEW 12.060100
63105110
L-RB 3 F1.5 - 2.5sìM 3bluPEW 12.060100
63105120
L-RB 35 F1.5 - 2.5sìM 3,5bluPEW 12.060100
Capocorda a forcella flangiato
63108010
L-RA 35 FF0.5 - 1.5noM 3,5rossoPEW 12.060100
63108040
L-RB 4 FF1.5 - 2.5noM 4bluPEW 12.060100
63108050
L-RB 5 FF1.5 - 2.5noM 5bluPEW 12.060100
Puntalino rigido
63107010
L-RZP0.25 - 0.75no-verdePEW 12.064100
63107020
L-RAP0.5 - 1.5sì-rossoPEW 12.060100
63107040
L-RBP1.5 - 2.5sì-bluPEW 12.060100
63107070
L-RCP4 - 6sì-gialloPEW 12.060100
Capocorda faston circolare maschio
63110010
L-RABM0.5 - 1.5no-rossoPEW 12.060100
63110020
L-RB 5 BM1.5 - 2.5no-bluPEW 12.060100
Capocorda faston femmina
63111010
L-RAB0.5 - 1.5no-rossoPEW 12.060100
63111020
L-RB 5 B1.5 - 2.5no-bluPEW 12.060100
Giuntafilo intermedio
63106020
L-RAA 150.5 - 1.5sì-rossoPEW 12.060100
63106040
L-RBB 251.5 - 2.5sì-bluPEW 12.060100
63106080
L-RCC 64 - 6sì-gialloPEW 12.06050
Giuntafilo finale
63112010
L-RBJ1.5 - 2.5no-trasparentePEW 12.060100
63112020
L-RCJ4 - 6no-trasparentePEW 12.06050
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • EASY-ENTRY capicorda in plastica a forma di imbuto per l'inserimento semplice, rapido e sicuro del conduttore
  • Nessun rischio di piega e quindi non crimpaggio dei cavi
  • Per una buona resistenza e una migliore conduzione

Applicazione

  • Quadri elettrici e impiantistica

Caratteristiche del prodotto

  • Capocorda a brasatura forte, quindi comprimibile in qualsiasi posizione
  • Per collegamenti precisi e semplici da lavorare
  • Stagnatura elettrolitica per max. protezione dalla corrosione
  • Materiale dei capicorda tipo M&V nella parte di contatto stampata, piegato due volte e brasato forte
  • Capicorda metallici con scanalatura interna

Riferimenti normativi/approvazioni

  • File numero E334109, consultare tabella

Note

  • Giuntafilo: Conduttori rigidi e multifilari e di diverse sezioni possono essere crimpati tra loro

Caratteristiche costruttive

  • 1 = capocorda ad occhielo 2 = capocorda a forcella 3 = puntalino rigido 4 = capocorda faston circolare maschio 5 = capocorda faston femmina 6 = giuntafilo intermedio 7 = giuntafilo finale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini per conduttori di rame

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: Capocorda a crimpare per conduttore Cu

Generale

  • Altre dimensioni e colori (anche DIN) su richiesta
  • Privo di alogeni

Materiale

  • Rame elettrolitico di alto valore per buona conducibilità
  • PA (UL 94 V0)
    PC (UL 94 V2)
    vedi scheda tecnica

Campo di temperatura

  • PA: da -20 ° C a + 105 ° C
    PC: da -20 ° C a + 100 ° C

  • Ulteriori dimensioni e colori su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Tolleranza di produzione ± 0,5 mm