Puntalini XL isolati

Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

Privo di alogeni

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer mm²UL certificationColoril1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61802061Puntalini XL 0,5 WH 80.5nobianco13,581,10,1530,25PEW 12.090500
61802062Puntalini XL 0,5 WH 100.5nobianco15,5101,10,1530,25PEW 12.090500
61802063Puntalini XL 0,75 GY 80.75nogrigio1481,30,153,40,3PEW 12.090500
61802064Puntalini XL 0,75 GY 100.75nogrigio16101,30,153,40,3PEW 12.090500
61802065Puntalini XL 1,0 RD 81norosso1481,50,153,40,3PEW 12.090500
61802066Puntalini XL 1,0 RD 101norosso16101,50,153,40,3PEW 12.090500
61802067Puntalini XL 1,5 BK 81.5nonero1481,80,153,80,3PEW 12.090500
61802068Puntalini XL 1,5 BK 101.5nonero16101,80,153,80,3PEW 12.090500
61802069Puntalini XL 16,0 BU 1216noblu231260,29,50,4PEW 12.091100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le aperture dei manicotti terminali per i conduttori costruiti a forma di imbuto facilitano notevolmente lo scorrimento dei trefoli

Applicazione

  • Puntalini adatti a monoconduttori Multinorm UL(MTW)-CSA-HAR
  • I manicotti terminali elencati di seguito sono adatti alle cordine Multi-Standard grazie alle certificazioni per diversi mercati
  • Il puntalino viene collegato stabilmente al conduttore tramite la crimpatura

Norm references / Approvals

  • Tutti i puntalini sono conformi a DIN 46228, parte 4

Note

  • Per sezioni 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² e 10 mm² si possono utilizzare i puntalini standard AHI, poiché lo spessore dell'isolamento varia solo leggermente rispetto ai "cavi standard".

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Info

  • priva di alogeni, priva di silicone

Materiale

  • Puntalino in rame elettrolitico stagnato
  • Collare in polipropilene

Campo di temperatura

  • Carico permanente da -5°C fino a +105°C, carico temporaneo +120°C

  • Disponibili puntalini con lunghezza di 8 e 10 mm, secondo l'applicazione
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.