ÖLFLEX® WIRE MS B

UL-listed (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili di rame nudi

ÖLFLEX® WIRE MS B, cavo di controllo e collegamento, isolamento in PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90 °C

  • Temperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31
  • Il nuovo prodotto sarà disponibile dal 02/02/2026!
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Resistente all'olio

CECSAHARRUULEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriDiametro esterno [mm]m/ringm/boxPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4190102
nero2,51001004,810
4190103
blu2,51001004,810
4190107
blu scuro2,51001004,810
4190107K
blu scuro2,5-30004,810
4190101
giallo/verde2,51001004,810
4190106
arancione2,51001004,810
4190105
viola2,51001004,810
4190104
bianco2,51001004,810
4190108
bianco/blu2,51001004,810
4190108K
bianco/blu2,5-30004,810
4190110
nero2,71001007,214
4190111
blu2,71001007,214
4190115K
blu scuro2,7-25007,214
4190115
blu scuro2,71001007,214
4190109
giallo/verde2,71001007,214
4190114
arancione2,71001007,214
4190112
rosso2,71001007,214
4190113
viola2,71001007,214
4190116
bianco/blu2,71001007,214
4190118
nero2,91001009,616
4190120
marrone2,91001009,616
4190119
blu2,91001009,616
4190124
blu scuro2,91001009,616
4190124K
blu scuro2,9-20009,616
4190117K
giallo/verde2,9-20009,616
4190117
giallo/verde2,91001009,616
4190123
arancione2,91001009,616
4190121
rosso2,91001009,616
4190122
bianco2,91001009,616
4190125
bianco/blu2,91001009,616
4190125K
bianco/blu2,9-20009,616
4190127
nero3,110010014,420
4190127K
nero3,1-150014,420
4190128
blu3,110010014,420
4190132
blu scuro3,110010014,420
4190132K
blu scuro3,1-150014,420
4190126
giallo/verde3,110010014,420
4190131
arancione3,110010014,420
4190129
rosso3,110010014,420
4190130
bianco3,110010014,420
4190133
bianco/blu3,110010014,420
4190135K
nero3,7-9002437
4190135
nero3,71001002437
4190136
blu3,71001002437
4190138
blu scuro3,71001002437
4190134
giallo/verde3,71001002437
4190134K
giallo/verde3,7-9002437
4190137
bianco3,71001002437
4190139
bianco/blu3,71001002437
4190141
nero4,310010038,445
4190142
blu4,310010038,445
4190145
blu scuro4,310010038,445
4190140
giallo/verde4,310010038,445
4190143
bianco4,310010038,445
4190144
bianco/blu4,310010038,445
4190147
nero4,810010057,663
4190148
blu scuro4,810010057,663
4190146
giallo/verde4,810010057,663
4190149
bianco4,810010057,663
4190151
nero6,510010096120
4190152
blu scuro6,510010096120
4190150
giallo/verde6,510010096120
4190154
nero8,6100100153,6185
4190153
giallo/verde8,6100100153,6185
4190156
nero9,8100100240260
4190155
giallo/verde9,8100100240260
4190158
nero11,3-50336360
4190157
giallo/verde11,3-50336360
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Molteplici possibilità di impiego
  • Minima necessità di documentazione tecnica grazie alle numerose certificazioni internazionali di cui il cavo beneficia
  • Stoccaggio semplificato; miglioramento dei costi dei processi di produzione
  • Utilizzabile con "Terminazioni e puntalini XL, isolati"

Applicazione

  • "Factory wiring" =cablaggio in loco
  • "Field Wiring" = Cablaggio in campo
  • Cablaggio interno di apparecchiature elettroniche e quadri elettrici
  • Saldatura a ultrasuoni
  • I conduttori unipolari isolati in verde ≥ 4 AWG possono essere utilizzati come conduttore di protezione (conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura) su una piattaforma secondo NFPA 70 (NEC)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Autoestinguente secondo UL VW1 / CSA FT1
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
  • Certificazioni del tipo di cavo: <HAR> H07V2-K sec. EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (con UL sec. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM numero file: E63634), (UL) MTW (con UL sec. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW numero file: E198296), CSA TEW (con CSA sec. CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA classe 5835-01)

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1;
    DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
    8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
    DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**

Tensione Nominale (V)

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: HAR / IEC: da -40°C a +90°C; UL (AWM): a +105°C;
  • UL (MTW): a +90°C; CSA (TEW): a +105°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • NON ARMONIZZATI: Sezione nominale: 0,5 mm²; 0,75 mm²; 1 mm²; 16 mm²; 50 mm²; 70 mm²; 95 mm²; 120 mm²
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno
  • I diametri esterni indicati nella tabella dei numeri parte rappresentano valori massimi.