Capicorda KRFN
Tube cable lugs KRFN with narrow palm for cable class 2 and 5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Può essere assemblato tramite collegamento a vite, consente il pre-assemblaggio
- Elevata sicurezza e capacità di carico grazie al rame elettrolitico di alta qualità
- Con foro di ispezione
Applicazione
- Capicorda stretto per conduttori CU multi-filari e flessibili 50-240 mm², adatto classe 2 e classe 5
- Adattato per spazi ridotti
Riferimenti normativi/approvazioni
- Soddisfa i requisiti di EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 e VDE 0220:1 in combinazione con l’utensile consigliato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Capicorda per fili in rame
Materiale
- Rame elettrolitico stagnato
Campo di temperatura
- Temperatura fino a +90°C
- Temperatura di esercizio: 110°C, max. +140°C
- * Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
