Faston isolati

Connettori piatti isolati (tipo M, T e V), omologazione UL, con ingresso a forma di imbuto di facile accesso

CULUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Certificazione ULColoriCollegamento con capicorda fastond mmLW mmInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Capicorda faston femmina secondo DIN 46245 e simili (tipo H)
63101020
L-RA 29 H0.5 - 1.5rosso2,8 x 0,54,118,53,2PEW 12.060100
63101010
L-RA 28 H0.5 - 1.5rosso2,8 x 0,84,118,53,2PEW 12.060100
63101030
L-RA 49 H0.5 - 1.5rosso4,8 x 0,54,119,55PEW 12.060100
63101040
L-RA 48 H0.5 - 1.5rosso4,8 x 0,84,119,55PEW 12.060100
63101050
L-RA 63 H0.5 - 1.5rosso6,3 x 0,84,1205,6PEW 12.060100
63101060
L-RB 48 H1.5 - 2.5blu4,8 x 0,55205PEW 12.060100
63101070
L-RB 49 H1.5 - 2.5blu4,8 x 0,85205PEW 12.060100
63101080
L-RB 63 H1.5 - 2.5blu6,3 x 0,8521,56,7PEW 12.060100
63101110
L-RC 63 H4 - 6giallo6,3 x 0,86,6256,7PEW 12.060100
63101120L-RC 95 H4 - 6nogiallo9,5 x 1,26,630,19,9PEW 12.060100
Capicorda maschio (tipo M)
63103010
L-RA 63 M0.5 - 1.5rosso6,3 x 0,8422-PEW 12.060100
63103020
L-RB 63 M1.5 - 2.5blu6,3 x 0,84,522-PEW 12.060100
63103040
L-RC 63 M4 - 6giallo6,3 x 0,86,325-PEW 12.060100
Capicorda maschio (tipo T)
63102010
L-RA 63 T0.5 - 1.5norosso6,3 x 0,83,7227,4PEW 12.060100
63102020
L-RB 63 T1.5 - 2.5noblu6,3 x 0,84,3227,5PEW 12.06050
Capicorda faston completamente isolati (tipo V)
61794951
L-RA 29 V0.5 - 1.5rosso2,8 x 0,53,819,35PEW 12.060100
61794952
L-RA 28 V0.5 - 1.5rosso2,8 x 0,83,819,35PEW 12.060100
61794953
L-RA 49 V0.5 - 1.5rosso4,8 x 0,53,620,27,4PEW 12.060100
61794955
L-RA 48 V0.5 - 1.5rosso4,8 x 0,83,620,27,4PEW 12.060100
61794960
L-RA 63 V0.5 - 1.5rosso6,3 x 0,84,4218,8PEW 12.060100
61794968
L-RB 49 V1.5 - 2.5blu4,8 x 0,53,919,57,1PEW 12.060100
61794969
L-RB 48 V1.5 - 2.5blu4,8 x 0,84,3207,4PEW 12.060100
61794970
L-RB 63 V1.5 - 2.5blu6,3 x 0,84,5218,8PEW 12.060100
61794971
L-RC 63 V4 - 6giallo6,3 x 0,85,3269PEW 12.060100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Capocorda a brasatura forte, quindi comprimibile in qualsiasi posizione
  • In tal modo, migliore conducizione elettrica (resistenza minima)
  • Nessun rischio di piega e quindi non crimpaggio dei cavi

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Cavi di collegamento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • File numero E334111, consultare la Tabella

Caratteristiche costruttive

  • Per migliore resistenza alla trazione
  • Per una buona resistenza e una migliore conduzione
  • Materiale dei capicorda tipo M&V nella parte di contatto stampata, piegato due volte e brasato forte
  • EASY-ENTRY capicorda in plastica a forma di imbuto per l'inserimento semplice, rapido e sicuro del conduttore
  • 1 = capicorda faston femmina tipo H
    2 = capicorda faston speiale maschio e femmina tipo T
    3 = capicorda faston maschio tipo M
    4 = capocorda faston completamente isolato tipo V

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Spina con attacco circolare e connessione piatta

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a innesto rotondo/piatto

Materiale

  • Ottone stagnato
  • Poliammide privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -20°C a +105°CA breve termine: fino a +120°C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.