SILVYN® EL

SILVYN® EL - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme

Tempo di montaggio

CEcRUus

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® MPC-M/MPC 90°MAdatto a SILVYN® MPCAdatto a SILVYN® MPC 90°Matassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® EL
61747360
1210 x 14.52516/19930
61747370
1612 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61747380
2016 x 213520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61747390
2522 x 27.54525 x 1,5212130
61747400
3025 x 30.55532/129/129/130
61747410
3228 x 33.56032/229/229/230
61747420
4035 x 418040 x 1,5363630
61747430
5040 x 46.410550 x 1,542-30
61747440
6350 x 5712063 x 1,548-30
SILVYN® EL - confezione piccola
61737268
1210.0 x 14.52516/19910
61737269
1612.0 x 16.52516/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/110
61737270
2016.0 x 21.03520/213,5/2 , 1613,5/2 , 1610
61737271
2522.0 x 27.54525 x 1,5212110
61737272
3025.0 x 30.55532/129/129/110
SILVYN®EL liscia
61747361
1210 x 14.250---30
61747371
1612 x 17.85016/2 , 20/111 , 13,5/111 , 13,5/130
61747381
2016 x 21.17020/213,5/2 , 1613,5/2 , 1630
61747391
2521 x 26.49025x1,5212130
61747411
3226.5 x 33.114032/229/229/230
61747421
4035.4 x 41.819040 x 1,5363630
61747431
5040 x 47.924050 x 1,542-30
61747441
6351.3 x 59.727063 x 1,548-30
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile inserimento di cavi e conduttori grazie alla parte interna liscia
  • Flessibile
  • Resistente allo schiacciamento
  • Un sistema completamente isolato se utilizzato in combinazione con SILVYN® MPC / MPC-M

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Costruzione di veicoli
  • Costruzione di macchine automatiche
  • Macchine per l'esportazione

Caratteristiche del prodotto

  • Flessibile
  • Parete interna liscia
  • Resistente alla deformazione

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Spirale integrata in PVC rigido
  • Guaina isolante in PVC morbido

Note

  • La versione liscia non è certificata UL

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Colore standard

  • Grigio argento (RAL 7001)

Materiale

  • Speciale guaina in PVC flessibile con spirale in PVC rigido

Campo di temperatura

  • da -20°C a +70°C
  • da -5°C a +70°C (versione liscia)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.