TY-RAP® Railway

La fascetta TY - RAP® Railway è una fascetta in PA 6.6. È priva di alogeni e quindi particolarmente adatta per l'uso in edifici pubblici, aeroporti, ospedali, ecc. Grazie alla certificazione DIN EN 45545-2 HL2, può essere utilizzata nel settore ferroviario.

  • Fascetta fermacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 2

guidaAutoestinguentePrivo di alogeni

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61723330
TY 23 MFR RWno92.0 x 2.42.0 - 16.080.01000
61723331
TY 232 MFR RWno203.0 x 2.42.0 - 50.080.01000
61723332
TY 24 MFR RWno140.0 x 3.62.0 - 29.0180.01000
61723333
TY 25 MFR RWno186.0 x 4.83.5 - 45.0220.01000
61723334
TY 28 MFR RWno360.0 x 4.83.5 - 102.0220.0500
61723335
TY 27 MFR RWno340.0 x 7.06.0 - 90.0540.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La particolare geometria della fascetta garantisce la massima resistenza e sicurezza anche in applicazioni gravose.
  • La sporgenza in acciaio garantisce una tenuta sicura e duratura
  • La chiusura è resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Applicazione

  • Metropolitane e treni
  • In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
  • Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore
  • Impianti pubblici

Caratteristiche del prodotto

  • Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Colori naturali

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.