EPIC® DATA M12-RJ45

In caso di pioggia e neve in campo, il quadro elettrico deve rimanere impeccabile! Questo connettore garantisce un trasferimento affidabile dei dati. Il passacavo per quadri elettrici, che collega un cavo patch M12 con un cavo patch RJ45, consente una tenuta perfetta.

  • Per montaggio a pannello
  • Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotti

EtherNetIP

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

44429475
44429474
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Permette un passaggio semplice da M12 ad RJ45.
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67 sul lato M12.
  • Disponibile con codifica D o codifica x.
  • Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.

Applicazione

  • Progettato per collegare attraverso il quadro elettrico un cavo con connettore M12 con una patch RJ45.
  • Per l'impiego con cavi dati assemblati (connettori M12D o M12X).

Grado di protezione

  • IP 67

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.