EPIC® MH 10.0mm Contatti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

  • Contatti a crimpare per sezioni e correnti elevate
  • Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaEolicoPer esternoRobustoTensione

Codice articolo Article descriptionTipo di contattoSezione conduttore in mm²Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

EPIC® MH 10.0mm Contatti di lavoro
44423330
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0maschio2510
44423331
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0femmina2510
44423332
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0maschio3510
44423333
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0femmina3510
44423334
EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0maschio5010
44423335
EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0femmina5010
44423336
EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0maschio7010
44423337
EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0femmina7010
44423338
EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0maschio9510
44423339
EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0femmina9510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Contatto maschio e presa con superficie argentata
  • Crimpatura con Klauke serie D 22 e HD 13
  • Sezione: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Energie rinnovabili
  • Produzione di apparecchiature di prova
  • Impianti industriali
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 25mm² ... 95mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 23

Materiale

  • Ottone placcato argento CuZn / Ag

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.