EPIC® MH 10.0mm Contatti
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
-
- Contatti a crimpare per sezioni e correnti elevate
- Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Contatto maschio e presa con superficie argentata
- Crimpatura con Klauke serie D 22 e HD 13
- Sezione: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Energie rinnovabili
- Produzione di apparecchiature di prova
- Impianti industriali
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 25mm² ... 95mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 23
Materiale
- Ottone placcato argento CuZn / Ag
Cicli di innesto
- 500
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
