EPIC® H-BE 32 Push-In terminazione

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice del connettore garantisce la rimozione e l’inserimento semplici di conduttori premendo il tasto arancione. Può essere, ad esempio, utilizzata nell’industria della plastica.

  • Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
  • Matrice multifunzionale per applicazioni versatili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaTempo di montaggioRobustoResistente alla temperatura

CEcRUus

Codice articolo Article descriptionTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-BE 32 Push-In terminazione
44423208
EPIC® H-BE 16 SP 17-32maschio17 - 321
44423209
EPIC® H-BE 16 BP 17-32femmina17 - 321
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'inserimento dei conduttori con puntalini nei connettori Push-in consente sicurezza e risparmio di tempo nel montaggio senza attrezzi
  • Il pulsante arancione facilita l'inserimento e l'estrazione dei fili
  • Punto di prova per puntale standard di mm. 2 per facilitare il test degli inserti plug-in
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria plastica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 32 + PE

Tipologia del contatto

  • terminazione push- in: 0,14 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 10

Materiale

  • Poliammide PA

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.