EPIC® Contatti M17

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti EPIC® M17 per serie di connettori circolari M17

Made in Germany

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloVersioneUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Contatti da 0,6 mm, presa, a crimpare
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contatti da 1 mm, presa, a crimpare
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423123
M17 BCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00.5-1.0mm²10
Contatti da 2 mm, presa, a crimpare
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10
Contatti da 0,6 mm, maschio, a crimpare
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contatti da 1 mm, maschio, a crimpare
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
Contatti da 2 mm, maschio, a crimpare
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5mm²10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.