Strumenti EPIC® SIGNAL M23

Contatti, strumenti, accessori per connettore circolare M23

Strumenti EPIC® per serie di connettori circolari M23

  • Crimpatrice universale 4-tacche
  • Posizionatore resolver per variazioni veloci nella lavorazione di altri contatti
  • Made in Germany
No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloInsertiNotePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

11148300
Posizionatore per strumento di crimpatura LS1, M23--1
44420078
M23 Attrezzo di rimozione insertiPer custodia tipo A, B, G-1
11148004
EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALLPinza per crimpare-1
11148302
EPIC® TOOL LOCATOR DIGITAL D-SUBPosizionatorePer contatti lavorati: MH e D-SUB 1,0 mm (0,14 - 1,0 mm²)1
Accessori
11148000
Pinza per crimpareIn valigetta senza posizionatore-1
11148001
Pinza per crimpatura manuale a 4 tacche digitaleIn valigetta senza posizionatore-1
11148002
Macchina per crimpaturaPneumatica per 5-10 bar, senza Posizionatore-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.