
EPIC® SIGNAL M23 G4
Connettore circolare per cavi servo ed encoder
Custodia di montaggio EPIC® M23 a vite con filetto M25
- Per il montaggio in filettature M25 esistenti o fori
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio semplice e rapido
- Serve solo un foro M25
Applicazione
- Impianti industriali
- Servomotori e servo-azionamenti
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: Pressofusione di zinco nichelato
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP68 (10h/1m)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
- Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.