EPIC® H-K 8/0

Inserto combinato potenza e segnale

La matrice combinata è idonea per l’alimentazione e il controllo e può, ad esempio, essere utilizzata nel settore delle energie rinnovabili e nei sistemi di controllo.

Inserto combinato potenza e segnale

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolicoResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Tipo di contattoNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381167296
femmina81
381167295
maschio81
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Potenza e segnale in un solo inserto

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Ingegneria di controllo
  • Energie rinnovabili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • 690 V

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 100 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Numero di contatti

  • 8 + 0 + PE

Tipologia del contatto

  • Vite assiale: 10 - 25 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 14 ± 0,5 mm (Power)

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Connessione PE con conduttore da 16 mm ² solo con il copicorda a occhiello 44424029
  • Gli inserti devono essere utilizzati nelle apposite custodie
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Per il collegamento dei trefoli occorre utilizzare un puntalino.