
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Inserti EPIC® H-BS
- EPIC® H-BS 4
EPIC® H-BS 4
Inserti per correnti elevate.







Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
La matrice standard del connettore è idonea per carichi elettrici fino a 35 A e può, ad esempio, essere utilizzata nei sistemi di controllo o nell’industria meccanica.
Inserto standard per correnti fino a 35A


EPIC H-BS 006 MS
EPIC H-BS 006 MS

EPIC H-BS 006 FS
EPIC H-BS 006 FS

EPIC H-BS 6 BS/SO 7-12 DR
EPIC H-BS 6 BS/SO 7-12 DR

EPIC H-BSS 004 MS
EPIC H-BSS 004 MS

EPIC H-BS 006 FS
EPIC H-BS 006 FS

EPIC H-BSS 004 MS
EPIC H-BSS 004 MS

EPIC H-BSS 004 FS
EPIC H-BSS 004 FS

EPIC H-BS 004 FS
EPIC H-BS 004 FS

EPIC H-BS 004 MS
EPIC H-BS 004 MS

EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR

EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU

H05V-K 1X1 OG
H05V-K 1X1 OG

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
| Codice articolo | Tipo di contatto | Protezione sul conduttore | Numero di contatti operativi | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381167276
| femmina | sì | 1 - 4 | 1 | |||
381167275
| maschio | sì | 1 - 4 | 1 |
Vantaggi
- Elevata potenza nominale fino a 35 A
- Collegamento a vite fino a sezione di 6mm²
Applicazione
- Impianti industriali
- Ingegneria meccanica
- Sistemi di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- 400 V conduttore-terra
690 V conduttore-terra - UL: 600 V AC/DC
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 36 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 4 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 1,5 - 6 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 8
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.