
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Inserti EPIC® H-BS
- EPIC® H-BSS 4
EPIC® H-BSS 4
Inserti per correnti elevate.







Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
La matrice standard del connettore è idonea per carichi elettrici fino a 35 A e può, ad esempio, essere utilizzata nei sistemi di controllo o nell’industria meccanica.
Inserto standard per correnti fino a 35A


EPIC H-BS 006 FS
EPIC H-BS 006 FS

EPIC H-BS 004 MS
EPIC H-BS 004 MS

EPIC H-BS 006 FS
EPIC H-BS 006 FS

EPIC H-BSS 004 MS
EPIC H-BSS 004 MS

EPIC H-BSS 004 FS
EPIC H-BSS 004 FS

EPIC H-BS 004 FS
EPIC H-BS 004 FS

EPIC H-BS 004 MS
EPIC H-BS 004 MS

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
| Codice articolo | Tipo di contatto | Protezione sul conduttore | Numero di contatti operativi | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381167274
| femmina | - | 1 - 4 | 1 | |||
381167273
| maschio | sì | 1 - 4 | 1 |
Vantaggi
- Elevata potenza nominale fino a 35 A
- Collegamento a vite fino a sezione di 6mm²
Applicazione
- Impianti industriali
- Ingegneria meccanica
- Sistemi di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- 400 V conduttore-terra
690 V conduttore-terra - UL: 600 V AC/DC
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 4 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 1,5 - 6 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 8
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.