EPIC® H-BE 48 collegamento a vite

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice standard con collegamento filettato dispone di un numero elevato di contatti ed è idonea per i sistemi di illuminazione ed audio.

  • Collegamento a vite per una facile installazione
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaRobustoResistente alla temperatura

CEcRUus

No data available for display
Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

381167242
381167241
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria plastica
  • Tecnologia per lo spettacolo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 48 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,14 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    Numero file UL: E75770 ed E483837

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.