Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Per il montaggio individuale con contatti femmina o maschio.
Gli inserti per contatti femmina e gli inserti per contatti maschio sono ugualmente adatti per custodie D6 e F6 e possono essere sostituiti a piacimento (custodia disponibile separatamente).
Applicazione
Per realizzare un connettore circolare EPIC® POWER M23.
Per l'impiego con custodie della serie EPIC® POWER M23.
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
630 V (contatti 2mm)
250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova
6 kV (contatti 2 mm)
4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Numero di contatti
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
Tipologia del contatto
Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)
Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)
Materiale
Poliammide PA
Cicli di innesto
500
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.