Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Dimensioni costruttive a ingombro ridotto particolarmente efficienti per apparecchiature molto piccole.
Durevole grazie alla custodia in metallo in zinco pressofuso.
Protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche grazie al pressacavo EMC integrato.
Il sistema di bloccaggio rapido TWIST consente un collegamento semplice con la controparte (il bloccaggio avviene già dopo un quarto di giro). TWIST è collegabile con connettori standard di mercato.
La custodia singola può essere utilizzata sia con inserto per contatti femmina che maschio (disponibile separatamente).
Applicazione
Per l'impiego con corrispondenti controparti TWIST della serie EPIC® POWER M23.
Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
630 V (contatti 2mm)
250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova
6 kV (contatti 2 mm)
4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Contatti
Ottone placcato oro
Numero di contatti
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
Tipologia del contatto
Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)
Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)
Materiale
Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione
IP68 (10h/1m)
Cicli di innesto
500
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.