ETHERLINE® PN Cat.5

Cavo Ethernet categoria 5, classe D per la posa fissa

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per installazione fissa, per applicazioni PROFINET tipo A; design 2x2xAWG22/1

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per applicazioni PROFINET tipo A

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePer esternointerferenzeResistente ai raggi UV

CULUScRUusPROFINETEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Cavo standard
2170891
ETHERLINE® PN Cat.5e Y2 x 2 x AWG22/11,56.330,456
FC: cavo "Fast Connect"
2170893
ETHERLINE® Y FC Cat.52 x 2 x AWG22/11,56.530,470
2170879
ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC2 x 2 x AWG22/11,56.530,470
Posa esterna / resistente ai raggi UV
2170933
ETHERLINE® PN Cat.5e YY2 x 2 x AWG22/11,57.730,462
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: per l'installazione in passerelle aperte senza tubazioni

Caratteristiche del prodotto

  • Posa fissa
  • CAT.5-Performance
  • FC: cavo "Fast Connect"
  • ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : autoestinguente secondo CSA FT-4

Norm references / Approvals

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • ETHERLINE® Y FC con approvazione PLTC e AWM Style 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY con UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y con UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC con approvazione PLTC ER

Costruzione

  • Variante adatta per posa esterna: Colore nero (simile RAL 9005)
  • Conduttore rigido in rame, AWG 22
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Vedi Datasheet

Tensione di prova

  • Vedi Datasheet

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Vedi Datasheet

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.