ETHERLINE® T1 FLEX

Cavo dati Single Pair Ethernet per impiego flessibile

Cavo Ethernet industriale con una coppia di conduttori twistati per applicazioni Single Pair Ethernet

  • Single Pair Ethernet
  • Ethernet industriale fino al sensore
  • Buona resistenza meccanica e chimica

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeBuona resistenza chimicaAutoestinguenteLeggeroIngombri ridottiinterferenzeResistente ai raggi UV

CEcRUus

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170925
ETHERLINE® T1 FLEX Y 1x2x26/7AWG1x2x26/7AWG1,054.6-30,1
2170924
ETHERLINE® T1 PN FLEX Y 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,555.5-43,3
2170922
ETHERLINE T1 Y FLEX 1x2x22/7AWG1x2x22/7AWG1,65.82042
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Scambio veloce di informazioni grazie alla tecnologia Ethernet a coppia singola.
  • Per la trasmissione di segnali analogici e digitali nella gamma di frequenza fino a 600 MHz e fino a 40 m di distanza.
  • Il design del cavo a coppia singola consente di risparmiare peso e spazio. Raggi di curvatura ridotti e diametri esterni contenuti sono essenziali per il collegamento al livello di campo.
  • Cavo Power-over-Data-Line conforme a IEEE 802.3bu per l'alimentazione e la trasmissione dati simultanea di dispositivi SPE con bassi requisiti energetici (fino a 50 W).
  • Protezione ideale contro i disturbi elettromagnetici grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame intrecciata ad alto grado di copertura (SF/UTP).

Applicazione

  • Per cablaggio strutturato secondo DIN EN 50173 e ISO/IEC 11801.
  • Per applicazioni Ethernet a coppia singola 100Base-T1 secondo IEEE 802.3bw e 1000Base-T1 secondo IEEE 802.3bp.
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Adatto per sollecitazioni meccaniche moderate
  • Posa mobile

Caratteristiche del prodotto

  • Vedi Datasheet

Riferimenti normativi/approvazioni

  • IEEE 802.3cg: 10BASE-T1
  • IEEE 802.3bw: 100BASE-T1
  • IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1

Costruzione

  • Conduttore a trefolo in rame nudo a 7 fili
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Vedi Datasheet

Tensione di prova

  • C/C: 2.000 V
  • C/S: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω

Campo di temperatura

  • Vedi Datasheet

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.