ETHERLINE® TRAIN

Cavi Ethernet a norma EN 50264-3-1 tipo XM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

Cavo Industrial Ethernet per applicazioni ferroviarie e bordo treno, secondo EN 50264

  • Soddisfa EN 50264-3-2 tipo XM e EN 45545-2
  • Prestazioni Cat.5e fino a 100 / 1000 MBit/s
    Cat.6A e Cat.7 qualificati per 10 GBit/s

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Cat.5e, versione a 2 coppie
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE1x4xAWG22/71,56.53062
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE1x4x0,5/727.64183
Cat.5e, versione a 4 coppie
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,27.73876
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,48.43875
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,48.44375
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto alla connessione a sistemi di videosorveglianza, di infotainment per passeggeri, di biglietteria
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 60332-3-25
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50264-1
    - Resistente al carburante a norma EN 50264-1
    - Resistente agli acidi a norma EN 50264-1
    - Resistente agli alcali a norma EN 50264-1
    - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2

Norm references / Approvals

  • Requisiti elettrici secondo IEC 61156-6
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Cat.5e: SF/UTP - schermatura con calza di rame stagnato.
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP: Schermatura totale con calza di rame stagnato e con foglio di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
  • Colore guaina esterna: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1.000 V
  • Conduttore/schermo: 1.000 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    da -45°C a +90°C
  • Mobile: da -35°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.