ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5

Posa mobile

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per uso flessibile, materiale guaina esterna FRNC, con omologazione GL e DNV, per applicazione PROFINET fino a 100 Mbit

  • Certificato per applicazioni marine
  • Impiego flessibile in combinazione con sollecitazione meccanica leggera
  • CAT.5-Performance

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutoestinguentePrivo di alogeniResistente ai raggi UV

CULUSPROFINETDNVEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

2170889
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.52 x 2 x AWG22/71,56.53268
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • Impiego in ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • Schermatura di alta qualità per ambienti soggetti a disturbi elettromagnetici
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Costruzioni navali
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per applicazioni onshore e offshore
  • Lunghezza max del cavo 85m per 100 Mbit/s

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione cavo Fast Connect (FC)

Norm references / Approvals

  • UL/CSA CM-Listing
  • c(UL)us Typ PLTC secondo UL 13
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Codifica colori conforme a PROFINET per applicazioni Cat.5e
  • Cordatura a star quad
  • Guaina interna: copolimero termoplastico (FRNC)
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna priva di alogeni, autoestinguente e FRNC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta
  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
  • Durante l'installazione: da 0 °C a + 50 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.