ETHERLINE® TRAY

Cavo Industrial Ethernet per molteplici applicazioni, approvato PLTC e CMG secondo UL e CSA, adatto per EtherNet/IP, per trasmissioni fino a 10Gbit/s

PLTC (power limited tray cable) per posa protetta in passerelle

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguenteResistenza meccanicaResistente all'olio

CULUScRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGDiametro esterno mmPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

2170472ETHERLINE TRAY Cat.7 Y 4x2xAWG22/14x2xAWG22/18.9356,14101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
  • 4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet
  • Cat.7 adatto per 10Gbit/s

Applicazione

  • Per applicazioni EtherNet/IP
  • Posa fissa
  • Macchine industriali, impiantistica negli USA
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • Metodi di installazione: posa in canaline, condotti, passerelle

Caratteristiche del prodotto

  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I

Norm references / Approvals

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) secondo UL 444 / CSA 22.2
  • c(UL)us Typ PLTC secondo UL 13
  • Requisiti elettrici secondo IEC 61156-5

Costruzione

  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Codifica colori secondo EIA/TIA 568A e B
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Guaina esterna in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.