
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
- Industrial Ethernet
- Componenti di rete attivi
- ETHERLINE® ACCESS UF
ETHERLINE® ACCESS UF
Switch unmanaged industriali compatti



Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
Design compatto


ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS PN08M12
ETHERLINE ACCESS PN08M12
21700147
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U04GTP01GT
ETHERLINE ACCESS U04GTP01GT
21700153
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
21700126
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
21700136
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
21700137
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ETHERLINE ACCESS U05T-E-T
ETHERLINE ACCESS U05T-E-T
7433507951
Switch Fast Ethernet non gestito per applicazioni a basso costo, 5 o 8 porte Fast Ethernet, montaggio su guida top-hat da 35 mm, IP 40, silenzioso e senza manutenzione.

ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti

ETHERLINE GUARD PM02TWA
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700151
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
1119007
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
2170934
Cavo Ethernet industriale Cat.7 per impiego flessibile; 4 coppie; guaina esterna in PUR con omologazione UL; struttura 4x2xAWG26/7

H05Z-K 90°C 1X0,5 OG
H05Z-K 90°C 1X0,5 OG
4725091
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H05Z-K 90°C 1X0,5 OG
H05Z-K 90°C 1X0,5 OG
4725091
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design compatto con spessore porta elevato
- Adatto per reti PROFINET®
- Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN
Applicazione
- Reti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Switch a 5, 8 e 16 porte
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- da -25°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.