UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni

  • (TP) = coppie twistate
  • Il classico per un uso versatile - in nero
  • Resistente ai raggi UV / uso esterno

Per esternointerferenzeResistente ai raggi UV

CEFire

Codice articolo Dimensione e sezione in mmDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

1030600
2 x 2 x 0.145,318,539
1030607
3 x 2 x 0.145,82348
1030601
4 x 2 x 0.146,226,654
1030602
6 x 2 x 0.147,148,581
1030609
8 x 2 x 0.148,253,797
1030603
10 x 2 x 0.148,759110
1030604
12 x 2 x 0.148,966142
1030605
16 x 2 x 0.1410,279154
1030608
20 x 2 x 0.1411,397184
1030606
25 x 2 x 0.1412,5113238
1030610
2 x 2 x 0.256,32851
1030611
3 x 2 x 0.257,139,668
1030612
4 x 2 x 0.257,644,981
1030613
6 x 2 x 0.258,569,5115
1030614
8 x 2 x 0.2510,376,9130
1030615
10 x 2 x 0.2511102158
1030616
12 x 2 x 0.2511,3120190
1030617
16 x 2 x 0.2512,5146,5238
1030618
25 x 2 x 0.2516,1205344
1030619
2 x 2 x 0.57,948,193
1030620
3 x 2 x 0.58,773,7116
1030621
4 x 2 x 0.59,482127
1030622
6 x 2 x 0.511,1110198
1030623
8 x 2 x 0.513,1139259
1030624
12 x 2 x 0.514,9198,3354
1030625
16 x 2 x 0.516,5240459
1030626
2 x 2 x 0.758,558106
1030627
3 x 2 x 0.759,484140
1030628
4 x 2 x 0.7510,7108169
1030632
5 x 2 x 0.7511,1126215
1030629
6 x 2 x 0.7512,1146246
1030630
8 x 2 x 0.7514,7180290
1030631
12 x 2 x 0.7516,2261456
1030633
2 x 2 x 1.0984142
1030634
3 x 2 x 1.01096173
1030635
4 x 2 x 1.011,3121212
1030636
5 x 2 x 1.011,8161266
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Applicazione

  • Possibilità di impiego multifunzionale nell'elettronica di sistemi computerizzati, apparecchiature di comando elettronico, macchine per ufficio, bilance, ecc.
  • Ambienti asciutti e umidi
  • Utilizzare all'aperto secondo gli standard europei

Caratteristiche del prodotto

  • Buona protezione contro interferenze dovuto a campi elettrici esterni (ad es. cavi di alimentazione)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1
  • Resistente all'ozono

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • "Guaina esterna in PVC colore guaina esterna: nera"

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 120 nF/km
    C/S: circa 160 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.